Die 400G-QSFP-DD-zu-2x200G-QSFP56-DAC-Breakout-Kabelbaugruppe wurde entwickelt, um die hohen Dichteanforderungen von Standard- und Kombinationssteckerkonfigurationen zu erfüllen. Steckbare QSFP-DD-Lösungen ermöglichen eine 400G-Übertragung. Es ist vollständig kompatibel mit den Standards SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-zu-2xQSFP56-Kabelkonfektionen sind leistungsstarke, breitbandige und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen. FS bietet derzeit 400G QSFP-DD bis 2x200G QSFP56 DAC in Längen von 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 und 3 Metern an, ideal für KI, SDN, ML und Cloud Computing.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
2,5 m (8 ft) Dell-kompatibles 400G-QSFP-DD-auf-2x200G-QSFP56-Passiv-Direct-Attach-Kupfer-Breakout-Kabel
#207311
#207311
224,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-2QPC025
2 verkauft
4 Bewertungen
0 Frage
10 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (2,5 Meter, passiv, QSFP-DD auf 2 QSFP56, 28AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
Q-2Q56PC025
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP-DD auf 2 QSFP56
maximale Datenrate
400 Gbit/s
Medien
Kupfer
Kabeltyp
passives Twinax
Kabellänge
2,5 m (8 ft)
Draht AWG
28 AWG
Mindestbiegeradius
39,5 mm
Stromverbrauch
<0,1 W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE802.3Bj, By , IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Anwendung
400G Ethernet
Modulationstechnologie
PAM4
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-400G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
<0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 39,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
P***y
United States
20.09.2023
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0D***o
United States
21.06.2020
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0T***a
United States
16.03.2020
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 30
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen