S5870-48T6BC-U, ein L3-Switch der nächsten Generation mit 48 x 10/100/1000BASE-T-Ports, 4 x 10G/25G SFP28-Uplinks und 2 x 100G QSFP28-Ports. Er unterstützt IEEE 802.3at und 802.3bt. Vorinstalliert mit PicOS®, ausgestattet mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™-Verwaltungssoftware, bietet er ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten. Der Switch umfasst außerdem eine unbefristete Lizenz und 5 Jahre Standardwartung.
Ausgestattet mit einem zuverlässigen Broadcom-Chipsatz, Hot-Swap-fähigen Redundanzen und EVPN-VXLAN- und MLAG-Funktionen ist es perfekt für skalierbare Unternehmens- und Campusnetzwerke.
![S5870-48T6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @1800W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Dieses Bild handelt von S5870-48T6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231208165755wkn6uq.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![S5870-48T6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @1800W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Dieses Bild handelt von S5870-48T6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208165755wkn6uq.jpg)
![S5870-48T6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @1800W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Dieses Bild handelt von S5870-48T6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208165823n5cl9k.jpg)
![S5870-48T6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @1800W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Dieses Bild handelt von S5870-48T6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208165755ux8cji.jpg)
![S5870-48T6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @1800W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Dieses Bild handelt von S5870-48T6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023120816575517v5id.jpg)
![S5870-48T6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @1800W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Dieses Bild handelt von S5870-48T6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208165755wfh0h9.jpg)
S5870-48T6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @1800W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
48-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @1560W, mit 4 x 25Gb SFP28 und 2 x 100 Gb QSFP28-Uplinks, MLAG-Unterstützung, Broadcom-Chip, PicOS® installiert
Software Spotlights
Support MLAG,LLDP, Voice VLAN
Support Broadcast, Unicast and Multicast Pipelines
Support Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Support IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
Support BFD Fast Forwarding Detection And Other Mechanism
Support TOS or DSCP-based CoS
Support AmpCon™ Controller for Centralized ZTP, Configuration Management
Support EVPN-VXLAN
Support Hardware-based IPv6 ACLs
Support Flow Control & PFC, ECN on UC (unicast) and MC (multicast) Queues
Support Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc. Configuration and Automation Tools
Support DHCP Snooping
Support Test Automation with PicOS-V
Support User/Password Protected System Management
Support SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI
Support Full Featured 802.1X Implementation
Support the Secure Shell (SSHv1/v2)
Support L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Support A Full Suite of Spanning Tree Protocols and Security Mechanism
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240109101602a69il9.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231214192351bmaaxl.jpg)
Durch Verwendung desselben Switch-Modells wird eine verteilte und redundante Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung zur Minimierung der Auswirkungen bereitgestellt.
Mit der kostenlosen virtuellen Maschine PicOS-V können Sie sich mit den PicOS-Software-Switches und Prototype-Netzwerk-Ops vertraut machen, die Konfiguration validieren und Funktionen testen, bevor Sie sich festlegen. begehen.
RJ45-Ports | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 48x 1000BASE-T RJ45 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 36x 100M/1000M/2,5G |
SFP-Ports | — | — | — | 4x 10G/25G SFP28 | 4 x 25Gb SFP28 |
SFP+-Ports | 6x 1G/10G SFP+ | 4x 1G/10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | — | — |
PoE-Ports | 48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports | 48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports | 48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports | 48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports | 48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports |
Verwaltungsebene | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stapeln oder MLAG | MLAG | Stapeln | MLAG | MLAG | MLAG |
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile | |||||
Lüfteranzahl | 3 integriert | 3 integriert | 3 integriert | 3 integriert | 4 integriert |
EVPN-VXLAN | — | — | |||
QoS, IGMP-Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3-Statisches Routing, RIP, OSPF | |||||
Erweitertes Routing-Protokoll (BGP/ISIS) |
P***k
United Kingdom
M***l
United Kingdom