The Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatible QSFP 28 Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with QSFP 28 connectors and operate over Multi-Mode Fiber (MMF). This AOC is compliant with QSFP 28 MSA and RoHS-6 standards. It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 100Gbps connections within racks and across adjacent racks.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von Q28-AO005 in QSFP-100G-AO005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
3m (10ft) Kompatibles 100G QSFP28 aktives optisches Kabel von Extreme Networks
#205185
#205185
193,97 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-AO03
8 verkauft
66 Bewertungen
0 Frage
Length:
372 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23. September. 2024
247 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 4. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatible 100G QSFP 28 AOC (3--Meter, QSFP 28 zu QSFP 28)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-AO03
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP28 zu QSFP28
Maximale Datenrate
100 Gbit/s
Mindestbiegeradius
7,5 mm
Kabellänge
3 m (9,84 ft)
Mantelmaterial
OFNP
Kabeltyp
Optisches Kabel
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VSCEL
Wellenlänge
850 nm
CDR
Unterstützung
MTBF
≈ 50 Millionen Stunden
Stromverbrauch
<3,5 W
Stromversorgung
3,3 V
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
100G Ethernet
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G Connectivity for Data Center
Featured with <2.2W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Support Real-time Configuration with FS Box
This Active Optical Cable can realize real-time compatibility requirements, upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, which makes it compatible with the upgrade switches.
Kabeltyp | Aktives Direct Attach Kupfer | Passives Direct Attach Kupfer | Aktives optisches Kabel |
Maximale Datenrate | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s |
Anschlusstyp | QSFP28 zu QSFP28 | QSFP28 zu QSFP28 | QSFP28 zu QSFP28 |
Stromverbrauch | ≤1,5 W | ≤0,5 W | <2,2 W |
Kabellänge | 1–9 m (3–29 Fuß) | 0,5–5 m (2–16 Fuß) | 0,5–30 m (2–98 Fuß) |
Kabel-AWG | 26–30 AWG | 26–30 AWG | / |
Mindestbiegeradius | 33–44,5 mm | 33–46 mm | 30 mm |
Medium | Kupfer | Kupfer | Glasfaser |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
58
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15.04.2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0N***k
Canada
13.02.2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0I***a
Singapore
10.12.2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen