The Generic Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. It provides a high-speed connection of an 800G OSFP port on one end and four 200G OSFP ports on the other end. Each end contains EEPROM coding that offers product identification and characteristics to the host system. It is power-efficient and suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1m (3ft) Generic Compatible 800G OSFP to 4x200G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#204979
#204979
367,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC01
2 verkauft
2 Bewertungen
4 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Compatible 800G OSFP to 4x200G OSFP DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, OSFP to 4x OSFP, 28AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
OSFP-800G-4OFLPC01
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
800G OSFP (gerippte Oberseite) bis 4× 200G
OSFP (flache Oberseite)
OSFP (flache Oberseite)
Max. Datenrate
800 Gbit/s
Medien
Kupfer
Kabel Typ
Passives Twinax
Kabellänge
1 m (3 Fuß)
Draht-AWG
28 AWG
Mindestbiegeradius
31 mm
Stromverbrauch
0,1 W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °C). °F)
Protokolle
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Kabeltyp | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer | Passives Direct-Attach-Kupfer |
Datenrate | 800G bis 4x200G | 800G bis 2x400G | 800G bis 800G |
Steckertyp | OSFP zu 4xOSFP | OSFP zu 2xOSFP | OSFP zu OSFP |
Stromverbrauch | ≤0,1 W | ≤0,1 W | ≤0,1 W |
Kabellänge | 0,5–2 m (2 ft–7 ft) | 0,5–1,5 m (2 ft–5 ft) | 0,5–1,5 m (2 ft–5 ft) |
Draht AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Mindestbiegeradius | 26–31 mm | 40,5 mm | 34,5–40,5 mm |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protokolle | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Breakout Cables (1)Operating Temperature (1)Package (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
S***n
United States
03.12.2023
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0S***t
United States
01.12.2023
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen