Das optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz in einem 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 30 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm konzipiert einen MTP/MPO-12-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3bm-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und VerteilungsschichtAnwendungen
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
100GBASE-SL4 QSFP28 850 nm 30 m OM4 DOM MPO-12 Paralleles optisches MMF-Transceiver-Modul für FS-Switches, 4x 25G-SR
#204369
#204369
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SL4-100G
108 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Types:
384 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
100GBASE-SL4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 30 m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-SL4-100G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
maximale Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
850 nm
maximale Kabelentfernung
20 m bei OM3/30 m bei OM4
Stecker
MPO-12
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-8,4~2,4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-10,3 dBm
Stromverbrauch
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤2,5 W
Extinktionsverhältnis
> 2 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell. Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt und Datenwiederherstellung)
TX und RX integriert. CDR
integriert FEC
Ja
Protokolle
IEEE 802.3bm
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G/100G Spine-Leaf-Netzwerkarchitektur
In Cloud- und Hyperscale-Rechenzentren kann das Leaf-Spine-Netzwerk eine schnelle, vorhersehbare, horizontal skalierbare und effiziente Kommunikationsarchitektur für Rechenzentrums-Switches schaffen.
Entwickelt für 100G-Anwendungen mit hoher Kapazität für die Übertragung über kurze Entfernungen
Sowohl 8-adrige als auch 12-adrige MPO-Trunkkabel können für kostengünstige 100G-Lösungen von 20 m über OM3 oder 30 m über OM4 verwendet werden, da es sich um integriertes MTP handelt /MPO-12-Anschluss.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest ohne Paketverlust und CRC
Augenmustertest-Maskenspielraum >20 %
Bitfehlerratentest BER 1E-12
Temperaturtest 0~70 °C
Mittlere Wellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabellänge (max.) | 20 m@OM3 30 m@OM4 | 70 m@OM3 100 m@OM4 | 70 m@OM3 100 m@OM4 | 100 m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
1
0
0
0
C***a
Netherlands
17.05.2024
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0B***i
United Kingdom
14.05.2024
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen