Das mit Mellanox kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz in einem 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 30 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) unter Verwendung von a konzipiert Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3bm-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und VerteilungsschichtAnwendungen
![Mellanox-kompatibles 100GBASE-SL4 QSFP28 850 nm 30 m OM4 DOM MPO-12 paralleles optisches MMF-Transceiver-Modul, 4 x 25G-SR Dieses Bild handelt von QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023122916525825yksa.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Mellanox-kompatibles 100GBASE-SL4 QSFP28 850 nm 30 m OM4 DOM MPO-12 paralleles optisches MMF-Transceiver-Modul, 4 x 25G-SR Dieses Bild handelt von QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023122916525825yksa.jpg)
![Mellanox-kompatibles 100GBASE-SL4 QSFP28 850 nm 30 m OM4 DOM MPO-12 paralleles optisches MMF-Transceiver-Modul, 4 x 25G-SR Dieses Bild handelt von QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312291653022gvvjo.jpg)
![Mellanox-kompatibles 100GBASE-SL4 QSFP28 850 nm 30 m OM4 DOM MPO-12 paralleles optisches MMF-Transceiver-Modul, 4 x 25G-SR Dieses Bild handelt von QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229165314scxyah.jpg)
![Mellanox-kompatibles 100GBASE-SL4 QSFP28 850 nm 30 m OM4 DOM MPO-12 paralleles optisches MMF-Transceiver-Modul, 4 x 25G-SR Dieses Bild handelt von QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229165307jzlz68.jpg)
![Mellanox-kompatibles 100GBASE-SL4 QSFP28 850 nm 30 m OM4 DOM MPO-12 paralleles optisches MMF-Transceiver-Modul, 4 x 25G-SR Dieses Bild handelt von QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229165314i4ipcp.jpg)
Mellanox-kompatibles 100GBASE-SL4 QSFP28 850 nm 30 m OM4 DOM MPO-12 paralleles optisches MMF-Transceiver-Modul, 4 x 25G-SR
#204365
#204365
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SL4-100G
72 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Types:
Vorbestellung, Versand bis 1.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox-kompatibles 100GBASE-SL4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 30 m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-SL4-100G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
maximale Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
850 nm
maximale Kabelentfernung
20 m bei OM3/30 m bei OM4
Stecker
MPO-12
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-8,4~2,4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-10,3 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤2,5 W
Extinktionsverhältnis
> 2 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell. Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt und Datenwiederherstellung)
TX und RX integriert. CDR
integriert FEC
Ja
Protokolle
IEEE 802.3bm
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240123102009jwvlcq.jpg)
Merkmale
25G/100G Spine-Leaf-Netzwerkarchitektur
In Cloud- und Hyperscale-Rechenzentren kann das Leaf-Spine-Netzwerk eine schnelle, vorhersehbare, horizontal skalierbare und effiziente Kommunikationsarchitektur für Rechenzentrums-Switches schaffen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202401231121505s2nvr.jpg)
Entwickelt für 100G-Anwendungen mit hoher Kapazität für die Übertragung über kurze Entfernungen
Sowohl 8-adrige als auch 12-adrige MPO-Trunkkabel können für kostengünstige 100G-Lösungen von 20 m über OM3 oder 30 m über OM4 verwendet werden, da es sich um integriertes MTP handelt /MPO-12-Anschluss.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231228175417846p6a.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest ohne Paketverlust und CRC
Augenmustertest-Maskenspielraum >20 %
Bitfehlerratentest BER 1E-12
Temperaturtest 0~70 °C
Mittlere Wellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabellänge (max.) | 20 m@OM3 30 m@OM4 | 70 m@OM3 100 m@OM4 | 70 m@OM3 100 m@OM4 | 100 m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
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
C***a
Netherlands
17.05.2024
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0B***i
United Kingdom
14.05.2024
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen