Der 400G-OSFP-zu-400G-QSFP-DD-DAC bietet eine 400G-Kupfer-Direct-Attach-Lösung, eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen 400G-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und darüber hinaus einzurichten benachbarte Racks. Dieser DAC ist mit extrem verlustarmen Materialien, quadratischen Ringen, einem Twisted-Pair-Kabel mit 8 Drähten und einer Gehäuseverlängerungskonstruktion für hervorragende mechanische Eigenscha ften und Biegeleistung ausgestattet. Es wird in tatsächlichen Vermittlungssystemen getestet, um optimale Signalintegrität und beste End-to-End-Leistung zu gewährleisten, ideal für KI, SDN, ML und Cloud Computing.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#203883
#203883
165,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFPFL-400G-QDDPC01
28 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
14 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisches kompatibles 400G-OSFP-zu-400G-QSFP-DD-DAC-Twinax-Kabel (1-meter, Passive, OSFP to QSFP-DD, 30AWG)
Spezifikationen
Artikelnummer
OSFP400-QDDPC01
Herstellername
FS
Formfaktor
OSFP to QSFP-DD
Max. Datenrate
400G bps
Media
Copper
Kabeltyp
Passive Twinax
Kabellänge
1m (3 ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
34.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4
Protocols
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, SFF-8417
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 34,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Kabeltyp | Passive DAC | Passive DAC | Active DAC | Active DAC |
Max. Datenrate | 400G bps | 400G bps | 425G bps | 425G bps |
Formfaktor | OSFP to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP112 to QSFP112 |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤2.5W | ≤1.5W |
Kabellänge | 0.5-3m (2 ft-10 ft) | 0.5-3m (2 ft-10 ft) | 1-5m (3 ft-16 ft) | 1-3m (3 ft-10 ft) |
Jacket Material | PVC | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen