FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von The picture shows that the four-way adapter lies flat and tilts 45, and the dust cap is removed..
 Dieses Bild handelt von The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up, with a white dust cap and a flange visible..
 Dieses Bild handelt von The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up. The white dust cap is removed and the flange can be seen..
 Dieses Bild handelt von The picture shows the quadruple adapter lying flat and inclined at 45, with a dust cap..
 Dieses Bild handelt von The picture shows the front view of the adapter. It can be seen that four ceramic sleeves and two flanges of the adapter have semi-open screw holes. .
 Dieses Bild handelt von The picture shows that the four-way adapter lies flat and tilts 45, and the dust cap is removed..
 Dieses Bild handelt von The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up, with a white dust cap and a flange visible..
 Dieses Bild handelt von The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up. The white dust cap is removed and the flange can be seen..
 Dieses Bild handelt von The picture shows the quadruple adapter lying flat and inclined at 45, with a dust cap..
 Dieses Bild handelt von The picture shows the front view of the adapter. It can be seen that four ceramic sleeves and two flanges of the adapter have semi-open screw holes. .

LC/UPC auf LC/UPC Quad OM5 Multimode Kunststoff-Faseradapter/Kupplung mit Flansch

#203877
#203877

Plastic Zirconia Sleeve ≤0.2dB

4,40 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AD-LC-LC-OM5-4C
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 14. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

LC/UPC zu LC/UPC OM5 Quad SC Footprint mit Flansch-Kunststoff-Glasfaseradapter, grün, 0,2 dB Einfügedämpfung

Ein Glasfaseradapter, manchmal auch Koppler genannt, ist ein kleines Gerät, das zum Abschluss oder zur Verbindung von Glasfaserkabeln oder -anschlüssen entwickelt wurde zwischen zwei Glasfaserleitungen.
Durch die präzise Verbindung zweier Steckverbinder ermöglichen Glasfaseradapter eine maximale Übertragung der Lichtquellen und verringern die Verluste so weit wie möglich. Gleichzeitig zeichnen sich Glasfaseradapter durch eine geringe Einfügungsdämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit aus. FS liefert viele passende Hülsen und Hybridadapter, einschließlich spezieller Hybrid-Glasfaseradapter von Stecker zu Buchse.

Specifications
Steckertyp
LC-LC
Karosseriestil
Quad
Polnischer Typ
UPC
Faser-Modus
OM5 50/125μm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Dauerhaftigkeit
1000 mal
Montageart
Voll geflanscht
Ausrichthülse Material
Keramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
Paket Anzahl
1 Pc
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Ferne über eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Keramikhülse

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung

Staubschutzkappe

https://resource.fs.com/mall/+Sch%C3%BCtzen+Sie+den+Adapter+vor+Staub+und+halten+Sie+ihn+sauber.+generalImg/20240102172834gzfryh.jpg

Ideale Wahl für die Aufrüstung von Netzwerksystemen

Der SC-Footprint-LC-Quad-Adapter ist so konzipiert, dass er auf ältere Hardware passt und über einen SC-Duplex-Ausschnitt verfügt, um Systeme auf eine höhere Dichte aufzurüsten, ohne dass Panels oder Hardware neu gestaltet werden müssen.

Farbcodiert zur schnellen Identifizierung des Fasertyps

Die Farben des Adaptergehäuses folgen dem von TIA/EIA-568-C.3 empfohlenen Farbidentifizierungsschema und helfen Technikern effektiv dabei, das Kabelmanagement zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Einfache Montage, hohe Stabilität

Der Adapter mit Flansch kann mit M2-Schrauben an der Faserkassette befestigt werden, die 1000 Mal ein- und ausgesteckt werden kann, mit guter Wiederholgenauigkeit und hoher Stabilität.

Anwendung für Glasfaserverbindungen
Der Adapter kann häufig in Server-Racks, Patchpanels, optischen Verteilerrahmen (ODF), CATV, Glasfaser-Breitbandzugangsnetzwerken usw. verwendet werden
Optischer Verteilerrahmen
FTTH-Netzwerk
CATV/CCTV Network
Lokales Netzwerk
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen