Ein Glasfaseradapter, manchmal auch Koppler genannt, ist ein kleines Gerät, das zum Abschluss oder zur Verbindung von Glasfaserkabeln oder Steckverbindern zwischen zwei Glasfasern entwickelt wurde Durch die präzise Verbindung zweier Steckverbinder ermöglichen Glasfaseradapter eine maximale Übertragung der Lichtquellen und eine größtmögliche Reduzierung der Verluste. Gleichzeitig zeichnen sich Glasfaseradapter durch eine geringe Einfügungsdämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit aus. FS liefert viele passende Hülsen und Hybridadapter, einschließlich spezieller Hybrid-Glasfaseradapter von Stecker zu Buchse.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LC/UPC auf LC/UPC Simplex OM5 Multimode Kunststoff-Glasfaseradapter/Kupplung ohne Flansch (10 Stück/Packung)
LC/UPC-auf-LC/UPC-OM5-Multimode-Simplex-Kunststofffaseradapter, grün, 0,2 dB Einfügedämpfung
Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Ferne über eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.
Keramikhülse
Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung
Staubschutzkappe
https://resource.fs.com/mall/+Sch%C3%BCtzen+Sie+den+Adapter+vor+Staub+und+halten+Sie+ihn+sauber.+generalImg/20231229102346spzjza.jpg
Die Farben des Adaptergehäuses folgen dem von TIA/EIA-568-C.3 empfohlenen Farbidentifizierungsschema und helfen Technikern effektiv dabei, das Kabelmanagement zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.