Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
![LC UPC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von 203289-2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231220170706exkl86.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![LC UPC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von SMLCSCSX-10PK.](https://resource.fs.com/images/dTQky2778BvE3okQ.jpg)
![LC UPC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von 203289-2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231220170706exkl86.jpg)
![LC UPC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von 203289-3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231220170706tltn6l.jpg)
![LC UPC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von 203307.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231128170001nk77da.jpg)
![LC UPC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von 203307.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231128175440nk69bf.jpg)
![LC UPC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von 203307.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311281700014c3qnr.jpg)
![LC UPC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von 203307.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231128170001k1sfxe.jpg)
![LC UPC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von 203307.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231128170001j9mvrq.jpg)
LC UPC auf SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 3m (10ft)
#203307
#203307
34,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMLCSCSX-10PK
15 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 30.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm biegeunempfindliches Singlemode-Glasfaserkabel. Das 9/125 μm biegeunempfindliche Singlemode-Glasfaserkabel OS2 hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung vereinfacht der Glasfaserkabel effizienter. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen und Cloud-Speichernetzwerken sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden. Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1612 nm transportieren.
Spezifikationen
Steckertyp
LC UPC auf SC APC
Faserklasse
G.657.A1 (Konform mit G.652.D)
Faser Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Bend Radius
(Faserkern)
10mm
Min. Bend Radius
(Faserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310 nm
0.36 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
0.22 dB/km
Faseranzahl
Simplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Kabelmantel
PVC (Riser/OFNR)
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Lagertemperatur
-40~80°C
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
Testen von LWL-Kabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Aufbau eines stabilen und robusten Glasfasernetzes
Hochwertiges, dicht gepuffertes Kabel schützt den Glasfaserkern und erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit der Faser.
Structural diagram
Cross-section diagram
Kabel in Carrier-Qualität sichern die Übertragungsqualität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231128170326stiwme.jpg)
10/5D Min. Biegeradius
Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einsetzen.
Max. 100N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert einen Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen