FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4L-400G.

Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks Kompatibel 400GBASE-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km Duplex LC SMF

#201791
#201791

Inphi 7nm DSP EML ≤10W Duplex LC SMF

2.258,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Juniper Networks Kompatibles 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)

Das 400GBASE-LR4L-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 6 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Er entspricht dem QSFP-DD CMIS Rev. 4.0 und dem IEEE 802.3 400GAUI-8 Standard.
Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen

Spezifikationen
Teilenummer
QDD-LR4L-400G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Maxi. Datenrate
400Gbps
Wavelength
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Max. Kabelabstand
6km
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.7~5.1dBm
RX Power
-9~5.1dBm
Leistungsaufnahme
≤10W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Modulation
8x 50G PAM4
Integrierte FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9um
Verpackungstechnologie
BOX
Protokolle
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS-konform
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Eingebauter Inphi DSP-Chip, der QSFP-DD-Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ-Test
<3,4 dB
Bitfehlerratentest
<BER 2,4E-4
Zentrale Wellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Kabelabstand (Max.)
6km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
Verpackungstechnik
BOX
COB
BOX
COB
Protokolle
QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS konform
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Anwendung
Ethernet
Datenzentrum
Datenzentrum
Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen