Das 400GBASE-LR4L-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 6 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Es entspricht den Standards QSFP-DD CMIS Rev 4.0 und IEEE 802.3 400GAUI-8.
Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Optisches Transceiver Modul mit DOM - Cisco Kompatibel 400GBASE-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km Duplex LC SMF
#201785
#201785
2.258,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco-kompatibles 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 6 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-LR4L-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
maximale Kabelentfernung. Für eine volle Reichweite von 6 km ist die Verwendung von erforderlich FEC auf der Host-Plattform.]
6 km
Anschluss
Duplex LC UPC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,7~5,1 dBm
RX-Leistung
-9~5,1 dBm
Stromverbrauch
≤10 W
Auslöschungsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Modulation
8x 50G PAM4
Eingebauter FEC
Nein
Kerngröße
G.652 /9 um
Verpackungstechnologie
BOX
Protokolle
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Eingebauter Inphi DSP-Chip, der QSFP-DD-Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ-Test
<3,4 dB
Bitfehlerratentest
<BER 2,4E-4
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Kabelabstand (Max.) | 6km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Sendertyp | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Verpackungstechnik | BOX | COB | BOX | COB |
Protokolle | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS konform | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Anwendung | Ethernet | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen