Fortinetkompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 100 km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Ethernet und Fiber Channel usw.
![Fortinet-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023111110523110rkps.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Fortinet-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023111110523110rkps.jpg)
![Fortinet-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111105231h7weg8.jpg)
![Fortinet-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.C.jpg)
![Fortinet-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.D.jpg)
![Fortinet-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.E.jpg)
![Fortinet-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.F.jpg)
Fortinet-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#201767
#201767
665,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZRC-55
0 verkauft
25 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
48 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Fortinet Kompatibles 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1550 nm, 100km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GZRC-55
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
Max. Kabeldistanz
100 km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
EML 1550 nm
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
Sendeleistung
0~5 dbm
Empfindlichkeit des Empfängers
< -25 dbm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230728163409r4urnm.jpg)
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
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
20
4
1
0
0
F***r
Australia
02.03.2024
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0G***o
United States
14.06.2023
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0K***r
United States
23.04.2022
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen