FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.

Ubiquiti-kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1550 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul

#201339
#201339

Semtech EML Duplex LC SMF

153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-55
19 verkauft
345 Bewertungen
0 Frage
303 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 20. September. 2024
139 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Ubiquiti Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550 nm, 40km, LC, DOM)

Ubiquiti Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GER-55
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
EML 1550 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
-1 ~ 4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -16 dBm
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite bei der Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, passen Sie ihn bitte an das passende Dämpfungsglied laut Tabelle.
Entfernung
≤ 5 km
≤ 10 km
≤ 20 km
Dämpfungsglied

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0,6 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp Bis zu 10G transmission.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
Datenrate (maximal)
11.3 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
1/10 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
1310 nm
850 nm
850 nm
Kabelentfernung (max.)
40km
10 km
30 m
80 m
300 m@OM3
400 m@OM4
300 m@OM3
400 m@OM4
Kabeltyp
SMF
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
Sendeleistung
0~5 dBm
-8,2~-0,5 dBm
-7,3~-1 dBm
-7,3~-1 dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
<-14.4dBm
<-11.1 dBm
<-11.1 dBm
Power Consumption
<1.5W
<1 W
<2.3W
<2,5 W
≤0,6 W (Typical)
≤0,6 W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.8
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    286
    49
    10
    0
    0

    R***e

    Canada

    11.12.2023
    5.0
    Thank you so much for the excellent service! Your support is amazing!
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    V***e

    United States

    21.09.2022
    4.0
    Everything functions smoothly whenever I place an order (or assist someone in ordering from FS).
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    R***s

    Netherlands

    09.05.2022
    5.0
    excellent service. thx
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen