Ubiquiti UF-MM-10G kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 220 m über OM3-Multimode-Glasfaser (MMF). Dieser Transceiver ist konform mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Ethernet und Legacy FDDI Multimode-Links usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Ubiquiti UF-MM-10G kompatibles SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 220 m Duplex LC/UPC MMF/SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#200523
#200523
28,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
430 verkauft
534 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
1211 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
837 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
40 im Transit, holen Sie es sich bis 16. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Ubiquiti UF-MM-10G E10GSFPSR kompatibles 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver-Modul (MMF/SMF, 1310 nm, 220 m/300 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Ubiquiti-kompatibel
UF-MM-10G
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
10,3125 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
220 m bei OM3 MMF, 300 m über SMF
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
FP 1310 nm
Medien
MMF/SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
-6,5 ~ -0,5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -8,4 dBm
Typischer Stromverbrauch
<1 W
Empfängerüberlastung
+1,5 dBm
Kerngröße
50/125 µm bei OM3 MMF, 9/125 µm bei SMF
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 10G
Eingebauter Semetch-Chip, SFP-10GLRM-31-Transceiver bietet hohe Leistung und geringen Stromverbrauch bei 10G-Verbindungen.
Semtech-Chip
Stabile Übertragung
≤1W
Geringer Stromverbrauch
10Gbps
Bis zu 10G Ethernet-Verbindung
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Mit 0,6 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der SFP+-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 10G zu steigern.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Datenrate (Max) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps |
Wellenlänge | 1310 nm | — | 1310 nm | — | 850 nm | 850 nm |
Kabelabstand (Max) | 220 m@OM3 300 m@SMF | 30 m | 10 km | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 300 m@OM3 400 m@OM4 |
Kabeltyp | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
Sendeleistung | -6,5~-0,5 dBm | — | -8,2~-0,5 dBm | — | -7,3~-1 dBm | -7,3~-1 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | < -8.4dBm | — | <-14.4dBm | — | <-11.1 dBm | <-11.1 dBm |
Stromverbrauch | <1 W | <2.9W | <1 W | <2.9W | ≤0,6 W (Typical) | ≤0,6 W (Typical) |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
454
56
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
27.06.2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***r
United States
11.12.2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0P***s
United States
06.10.2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen