Das Generic-kompatible 9.953G-TX/9.953G-RX-Transceivermodul wurde speziell für das 10-Gigabit-fähige Passive Optical Network (XGSPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON ONU Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver kann über einen SC/APC-Anschluss eine symmetrische Bandbreite mit einer maximalen Uplink- und Downlink-Rate von 10G bereitstellen und so eine Verbindung von bis zu 20 km erreichen. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Die digitale optische Überwachung (DOM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig mit G.9807.1 kompatibel.
![Generisch kompatibel XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023101917265482ndk8.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generisch kompatibel XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023101917265482ndk8.jpg)
![Generisch kompatibel XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654crxtze.jpg)
![Generisch kompatibel XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654um1i98.jpg)
![Generisch kompatibel XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654e0f4gh.jpg)
![Generisch kompatibel XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF optisches Transceivermodul (Industrie) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654rey20z.jpg)
Generisch kompatibel XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF optisches Transceivermodul (Industrie)
Bestseller #196583
Bestseller #196583
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XGS-SFP-25-20I
23 verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
Transceiver Models:
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisches kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU-Transceivermodul der Klasse N1/N2/E1 (SMF 1270 nm-TX/1577 nm-RX 20 km SC/APC Industrial DDM)
Specifications
Part Number
XGS-SFP-25-20I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Cabel Distance
20km
Wavelengh
1270nm-TX/1577nm-RX
Cabel Rate
9.953G-TX/9.953G-RX
Connector
SC/APC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
4~9dBm
Rx Power
-28~-9dBm
Min Power Budget
32dB
Receiver Sensitivity
<-28dBm
Power Consumption
< 2W
Extinction Ratio
6dB
Application
Access Network
Protocols
ITU G.9807. 1
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Supported
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Symmetrische XGS-PON-Netzwerklösung
Das XGSPON ONU-Modul kann Benutzern einen symmetrischen Tx mit 9,953 Gbit/s bieten /Rx und bieten eine bessere Unterstützung für Anwendungen, die kontinuierlich Uplink-Bandbreite belegen müssen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Operating Temperature (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
M***n
United States
10.10.2023
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***p
Australia
22.09.2023
We are very happy with how quickly the products arrived, thank you.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen