Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibel 800G QSFP-DD Aktives optisches Kabel (AOC), 7m (23ft)
#196293
#196293
5.064,64 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-800G-AO07
5 verkauft
3 Bewertungen
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Chipset (1)Length (1)Maximum Distance (1)Specification (1)Warranty (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
O***s
Canada
13.10.2023
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***y
United States
09.10.2023
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0T***s
United States
03.10.2023
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen