Der Cisco QDD-2X100-SR4-S-kompatible QSFP-DD-Transceiver unterstützt bis bis zu 100 m Verbindungslängen über Multimode-Glasfaser (MMF) über MTP/MPO-24-Anschlüsse.
Dieser Transceiver ist mit den Standards IEEE 802.3bm und QSFP-DD MSA kompatibel. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 2×100GBASE-SR4 Ethernet, Rechenzentren und Switch & Router-Verbindungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFPDD-2SR4-200G in QDD-SR4-2x100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.