Generic kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 40 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1309,14 nm-TX/1304,58 nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-BX40 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230913162345r5grdg.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-BX40 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913162345r5grdg.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-BX40 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913162344d2tuaq.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-BX40 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913162345tdfz1e.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-BX40 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913162345zh2z08.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-BX40 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913162345d7bqqu.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 100GBASE-BX40 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km Simplex LC SMF
#193932
#193932
2.020,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX40
20 verkauft
10 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Type:
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic kompatibles 100GBASE-BX40 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX40
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106.25Gbps
Wellenlänge
1309.14nm-TX/1304.58nm-RX
Max. Kabeldistanz
40km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
MZM EML
Empfängertyp
APD
TX Power
1.7~7.1dBm
Mindestleistung des Empfängers
> -13.8dBm
Min. Leistungsbudget
15.5dBm
Empfängerüberlastung
-3dBm
Stromverbrauch
≤ 4.5W
Extinktionsverhältnis
> 5.0dB
DDM/DOM
Unterstützt
Eingebauter FEC
KP4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309131430195i0ses.jpg)
Merkmale
100G Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und ist ein beliebter Weg, um schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230913143908ka7igf.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Test der Bitfehlerrate
Temperaturtest
0 bis 70 °C
Zentrale Wellenlänge | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Stromverbrauch | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Sendertyp | EML | DFB | DFB | EML |
Protokolle | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
10
0
0
0
0
W***m
United States
04.10.2023
I couldn't be happier with the quality of this optical module. The transmission speed is remarkable, and it works flawlessly with my network equipment. The build quality is also commendable. Definitely worth every penny!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0E***t
United States
02.10.2023
Ordering optical modules from FS was a breeze, and their delivery time was incredibly fast.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0D***n
United States
02.10.2023
Whether it's for 100G Ethernet, data center, or storage area networks applications, this transceiver delivers excellent results.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen