FS kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 40 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1304,58 nm-TX/1309,14 nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km Simplex LC SMF for FS Switches Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230913152334kf9drd.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km Simplex LC SMF for FS Switches Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913152334kf9drd.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km Simplex LC SMF for FS Switches Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913152334jwso9s.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km Simplex LC SMF for FS Switches Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913152334s9hiwl.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km Simplex LC SMF for FS Switches Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913152334gnnbgu.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km Simplex LC SMF for FS Switches Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913152334uezufn.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km Simplex LC SMF for FS Switches
#193922
#193922
2.020,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX40
15 verkauft
9 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 8.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS kompatibles 100GBASE-BX40 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX40
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106.25Gbps
Wellenlänge
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Max. Kabeldistanz
40km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
MZM EML
Empfängertyp
APD
TX Power
1.7~7.1dBm
Mindestleistung des Empfängers
> -13.8dBm
Min. Leistungsbudget
15.5dBm
Empfängerüberlastung
-3dBm
Stromverbrauch
≤ 4.5W
Extinktionsverhältnis
> 5.0dB
DDM/DOM
Unterstützt
Eingebauter FEC
KP4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309131430195i0ses.jpg)
Merkmale
100G Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und ist ein beliebter Weg, um schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230913144008tswlsa.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Test der Bitfehlerrate
Temperaturtest
0 bis 70 °C
Zentrale Wellenlänge | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Stromverbrauch | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Sendertyp | EML | DFB | DFB | EML |
Protokolle | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
9
0
0
0
0
I***n
United Kingdom
05.10.2023
I recently purchased the QSFP28 transceiver and it has exceeded my expectations in terms of performance and versatility.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0L***c
Spain
02.10.2023
Even the packaging is exquisite. I didn't expect it to be cheap and good.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0M***n
United States
02.10.2023
Works great with Juniper network devices.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen