Der 400GBASE-ZR-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 120 km unter Verwendung von EDFA über SMF mit Duplex-LC-Anschlüssen. Es bietet eine optische Bandbreite von 400 Gbit/s über eine einzige optische Wellenlänge mit kohärenter 16QAM-Modulation mit doppelter Polarisation. Dieser Transceiver entspricht dem OIF QSFP-DD MSA-Standard. Es soll in Verbindung mit einer Host-Plattform verwendet werden, um die 400G-Übertragung über optische Verbindungen in DCI-Anwendungen zu unterstützen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QDD-400G-ZR Kompatibel 400G DWDM Tunable Coherent DCO 120km Duplex LC SMF Für die Übertragung
#193135
#193135
7.134,05 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 8.Oktober2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks QDD-400G-ZR-kompatibles 400G DWDM abstimmbares QSFP-DD-Transceiver-Modul (SMF, ≤120 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Juniper-kompatibel
QDD-400G-ZR
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
100 GHz: 1528,77–1566,31 nm
75 GHz: 1528,77–1566,52 nm
75 GHz: 1528,77–1566,52 nm
Entfernung
≤120km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
CD Robustheit
2400(ps/nm)
DDM
JA
TX-Leistung
-13~-9dBm
Empfängerleistung
Volle Rx-OSNR-Toleranz
Leistungsaufnahme
18,5W
OSNR-Toleranz
26dB/0,1nm
RX-Empfindlichkeit
-20 dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0℃ bis 70°C(32 bis 158°F)
FEC
CFEC
Modulationsformat
16QAM
Protokolle
QSFP-DD MSA, OIF-400ZR-02.0, OIF-C-CMIS-01.2, CMIS5.1, IEEE Std 802.3-2022
Anwendung
Edge DCI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
400G-Konnektivität für Rechenzentren
Ausgestattet mit 18 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der QSFP-DD-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 400G-Übertragung zu helfen.
Ethernet-zentrierte 400G-Lösung im Rechenzentrum
Das 400G-ZR-Modul ermöglicht die Übertragung mit Mux/Demux und EDFA in Punkt-zu-Punkt-Topologie bis zu einer Entfernung von 80 km und bietet so eine größere Skalierung und höhere Übertragungsraten für DCI.
Mittenwellenlänge | 100GHz: 1528,77~1566,31nm 75GHz: 1528,77~1566,52nm | 1567,13nm-1528,77nm | 1567,13nm-1528,77nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Entfernung | ≤120 km | 400G ZR:≤120 km 400G ZR+:≤450 km 300G ZR+:≤600 km 200G ZR+:≤1000 km 100G ZR+:≤2000 km | 400G ZR:≤120 km 400G ZR Grau:≤80 km (unverstärkt) 400G ZR+: ≤450 km 400G ZR Grau: ≤ 90 km (unverstärkt) 300G ZR+: ≤ 600 km 200G ZR+: ≤ 1000 km 100G ZR+: ≤ 2000 km |
Stromverbrauch | ≤18,5W | ≤22,5W | ≤22,5W |
Modulation | 16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
OSNR-Toleranz | 26dB/0,1nm | 400G ZR:26dB/0,1nm 400G ZR+:24dB/0,1nm 300G ZR+:21dB/0,1nm 200G ZR+:16dB/0,1nm 100G ZR+:12,5dB/0,1nm | 400G. ZR:26 dB/ 0,1 nm 400G ZR+:24 dB/0,1 nm 300G ZR+:21 dB/0,1 nm 200G ZR+:16 dB/0,1 nm 100G ZR+:12,5 dB/0,1 nm |
Sendeleistung | -13~-9dBm | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~ 1 400G ZR & 400G ZR+ Grau:3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
Empfangsempfindlichkeit | -20 dBm | 400G ZR+: -22 dBm 400G ZR: -20 dBm | 400G Grau ZR:-20 dBm 400G Grau ZR+:-22 dBm |
Protokolle | QSFP-DD MSA, OIF-400ZR-02.0, OIF-C-CMIS-01.2, CMIS5.1, IEEE Std 802.3-2022 | Open ZR+ MSA 2.0 und OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF- C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 und OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware -Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 |
Anwendung | Edge DCI | Edge DCI IP über Metro oder Langstrecken-DWDM | LH/Regional/Metro/ROADMs |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen