Das 400G QSFP-DD ZR+ ist ein kohärentes optisches Modul für das C-Band mit abstimmbarer Frequenz. Es kombiniert die kohärente DSP ASIC-Funktionalität von 7 nm mit den besten abstimmbaren Lasern mit ultraschmaler Linienbreite, Hochgeschwindigkeitsmodulatoren und hochempfindlichen kohärenten Empfängern, um eine hohe Leistung beim Modulationsformat 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM zu erzielen. Dieser Transceiver entspricht den OIF 400ZR und QSFP-DD MSA Standards. Er ist für die Verwendung in Verbindung mit einer Host-Plattform vorgesehen, um die 400G-Übertragung über optische Verbindungen in DCI-Anwendungen zu unterstützen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QDD-400G-ZR-M Kompatibel 400G DWDM Abstimmbar kohärent QSFP-DD DCO 120km Duplex LC SMF Für Übertragung
#193097
#193097
8.324,05 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFPDD-ZRP-400G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 3.Oktober2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks QDD-400G-ZR-M Kompatibles abstimmbares 400G DWDM QSFP-DD-Transceiver-Modul (SMF, 1528.77nm-1567.13nm, >120km, LC, DOM)
Spezifikationen
Juniper Kompatibel
QDD-400G-ZR-M
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Data Rate
100/200/300/400 Gbps
Wellenlänge
1528.77nm-1567.13nm
FEC
OFEC, CFEC
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Stromverbrauch
≤22.5W
RX Schaden Eingangsleistung
10dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0~70℃
DDM/DOM
Unterstützt
Leistungsbudget
400G ZR+ & 400G ZR(120km)
9dB
300G ZR+
300G ZR+
12dB
200G ZR+
200G ZR+
13dB
100G ZR+
100G ZR+
14dB
Distanz
400G ZR
≤120km
400G ZR+
400G ZR+
≤450km
300G ZR+
300G ZR+
≤600km
200G ZR+
200G ZR+
≤1000km
100G ZR+
100G ZR+
≤2000km
TX Power
400G
-13~-9dBm
300G
300G
-10~-6dBm
200G
200G
-9~-5dBm
100G
100G
-8~-4dBm
RX Power
400G
-12~0dBm
300G
300G
-15~0dBm
200G/100G
200G/100G
-18~0dBm
Modulationsformat
100G DP-QPSK,200G DP-QPSK,300G DP-8QAM,400G DP-16QAM
RX Empfindlichkeit
400G ZR
-20dBM
400G ZR+
400G ZR+
-22dBm
OSNR Tolerance
400G ZR
26dB/0.1nm
400G ZR+
400G ZR+
24dB/0.1nm
300G ZR+
300G ZR+
21dB/0.1nm
200G ZR+
200G ZR+
16dB/0.1nm
100G ZR+
100G ZR+
12.5dB/0.1nm
Protokolle
Open ZR+ MSA 2.0 und OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
400G Connectivity for Data Center
Featured with 22.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP-DD transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 400G transmission.
400G Ethernet-centric Solution in Data Center
The 400G ZR+ module allows transmission with the Mux/Demux and EDFA in point-to-point topology up to a distance of 120 km, providing greater scale and higher transfer rates for DCI.
Center Wavelength | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Power Consumption | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
Distance | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:30~40Km (unamplified) | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:≤80km(unamplified) 400G ZR+:≤450km 400G ZR Gray:≤90km(unamplified) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Modulation | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
OSNR Tolerance | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
RX Sensitivity | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | -20dBm | 400G Gray ZR:-20dBm 400G Gray ZR+:-22dBm |
Protocols | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | Edge DCI IP Over Metro or Long Haul DWDM | Edge DCI | LH/Regional/Metro/ ROADMs |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen