FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
00:56
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.
 Dieses Bild handelt von CMV-5U3W.

Vertical Single Sided Cable Manager, 5RU, Bend Radius Finger, 1.02 in. Wide, 10pcs/pack

#192607
#192607

ABS 3" Depth EIA 19" Rack/Cabinet

78,54 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CMV-5U3W
245 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
5 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 1. Oktober. 2024
25 im Transit, holen Sie es sich bis 17. Dezember. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

5U 3'' Deep Plastic Vertical Cable Management Bend Radius Finger Bracket

Cable Management Bend Radius Finger Bracket with six bend radius control fingers provides extra-deep cable management capacity for applications that require large Cat5e/Cat6/Cat6a cable bundles or thick cables. Light in weight, this type of bracket can be installed in specific areas of the rack, rather than along its entire height. Moreover, it can be stacked to reach any height(U), so it can be an alternative of higher vertical cable management.

Specifications
Number of Rack Spaces
5U
Style
Finger Duct
Orientation
Vertical
Product Type
Single Sided
Material
ABS, UL 94V-0
Cable Capacity (Theoretical Value)
188pcs (Cat6 24AWG)
Dimensions (HxWxD)
8.74''x1.02''x3.00'' (222.0x26.0x84.0mm)
Weight
1.19lbs (0.54kg)
Installation
Standard Racks & Cabinets
Included Accessories
M6x15mm (For 2~3mm bracket ears thickness)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
Versatile Designs for Vertical Cable Management

The 5U 3'' deep vertical cable manager has six control fingers to arrange cables in an organized manner and uses smooth plastic to protect cables from nicks or abrasion.

Multiple Installation Options

Easily mounts from top to bottom, or in select locations

Integral Bend Radius Control

Maintains proper bend radius to eliminate cable stress

Permanent Durability

ABS UL 94V-0 flame-retardant material ensures quality

Effective Cable Management in High-density Cabling System
Easy to mount on all EIA racks or cabinets, this vertical cable manager provides flexible cabling and makes your cabinet environment organized and tidy.
Stacked to Reach Any Height
Occupies Zero U Rack Space
Suitable for All EIA Rack Rails
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen