Das aktive optische 100G QSFP28-zu-2x50G QSFP28-Breakout-Kabel arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA konform. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter.
Er eignet sich für sehr kurze Entfernungen und bietet eine äußerst kosteneffiziente Ethernet-Konnektivitätslösung für die Verbindung zwischen Geräten mit 100G QSFP28-Ports und 50G QSFP28-Ports in Rechenzentren, High Performance Computing (HPC) und Switches/Routern/Server/Storage-Racks sowie zwischen benachbarten Racks.
![Netgear Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP30 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/Generic/800x800/20220526115915_566_152969.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Netgear Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP30 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220526115915_566_152969.jpg)
![Netgear Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP30 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308111417150wlwsa.jpg)
![Netgear Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP30 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811141719snkavo.jpg)
![Netgear Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP30 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811141723k55c9h.jpg)
![Netgear Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP30 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081114172562b6ou.jpg)
Netgear Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP30 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft)
#191890
#191890
385,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-2Q28AO30
0 verkauft
4 Bewertungen
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Netgear Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 AOC Kabel (30 Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-2Q28AO30
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28 auf QSFP28
Max. Datenrate
100 Gbps
Kabellänge
30m (98ft)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850nm
Mindestbiegeradius
30 mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
≤1,65 W
Mantelmaterial
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Eingebautes CDR
Modulationsformat
NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 Elektrische MSA, SFF-8636, SFF-8665
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_822.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220527/1653634720629076a00bed72.97200826.jpeg.webp)
Merkmale
100G Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver ist mit 1,65 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221107174724bu4sip.jpg)
Kabeltyp | Aktives optisches Kabel | Aktives optisches Kabel | Aktiver Direct Attach-Kupfer | Passives Direct Attach Kupfer | Passives Direct Attach Kupfer |
Datenrate | 100G auf 2x50G | 100G auf 4x25G | 100G auf 4x25G | 100G auf 2x50G | 100G auf 4x25G |
Steckertyp | QSFP28 auf QSFP28 | QSFP28 auf SFP28 | QSFP28 auf SFP28 | QSFP28 auf QSFP28 | QSFP28 auf SFP28 |
Stromverbrauch | <1,65 W | <3,5 W | <1.8W | <0,5 W | <0,5 W |
Kabellänge | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Wire AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Minimaler Biegeradius | 30 mm | 7,5 mm | 33-44,5 mm | 26-34 mm | 25-50mm |
Medien | Optische Faser | Optische Faser | Kupfer | Kupfer | Kupfer |
Mantelmaterial | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
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
C***i
United Kingdom
08.12.2023
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0S***r
Germany
17.10.2023
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0C***f
United States
02.10.2023
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen