FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.

SFP Transceiver Module mit DOM - HW Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Industriell

Neu #190902
Neu #190902

≤1W 1310nm SMF/MMF DDM

15,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-SX-31-I
50 verkauft
17 Bewertungen
0 Frage
319 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juli2024
425 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

HW Kompatibles 1000BASE-SX SFP-Transceiver-Modul (SMF/MMF, 1310 nm, 2 km, LC, Industriell, DOM)

Der 1000BASE-SX SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über LC-Duplex SMF- oder MMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Der Hot-Swap-fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.

Spezifikationen
Teilenummer
SFP1G-SX-31-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000 Mbps
Anschluss
Duplex LC
Max. Kabelabstand
2 km
Medien
SMF/MMF
Wellenlänge
1310 nm
Modulation
NRZ
Stromverbrauch
< 1 W
Sendertyp
FP
Empfängertyp
PIN-TIA
TX Power
-9~-3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -21 dBm
BER
1E-12
DOM Unterstützt
Ja
Protokolle
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
1G Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver sind mit einem geringen Stromverbrauch ausgestattet und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet-Anwendungen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalt.
Test des optischen Spektrums
1310nm
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.6
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
11
6
0
0
0

Д***н

Russian Federation

12.05.2024
5.0
This industrial module is very easy to use. Excellent product for the cost!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

O***y

United States

29.11.2023
5.0
We've been using these products for a while now, and each time I am pleased with the experience. We will continue to use these products and would recommend them to everyone.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

H***n

United States

20.11.2023
4.0
I had no issues installing and getting these SFPs to work. Excellent product for the cost!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen