Der 1000BASE-SX SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über LC-Duplex SMF- oder MMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Der Hot-Swap-fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
![SFP Transceiver Module mit DOM - Dell Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Industriell Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804101837m06tr5.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Module mit DOM - Dell Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Industriell Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804101837m06tr5.jpg)
![SFP Transceiver Module mit DOM - Dell Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Industriell Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080410183128trpa.jpg)
![SFP Transceiver Module mit DOM - Dell Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Industriell Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102130gt0lfn.jpg)
![SFP Transceiver Module mit DOM - Dell Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Industriell Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804170812qfrl9y.jpg)
![SFP Transceiver Module mit DOM - Dell Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Industriell Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102125gyl8gd.jpg)
SFP Transceiver Module mit DOM - Dell Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Industriell
#190898
#190898
15,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-SX-31-I
1 verkauft
17 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
327 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 8.Juli2024
425 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Kompatibles 1000BASE-SX SFP-Transceiver-Modul (SMF/MMF, 1310 nm, 2 km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP1G-SX-31-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000 Mbps
Anschluss
Duplex LC
Max. Kabelabstand
2 km
Medien
SMF/MMF
Wellenlänge
1310 nm
Modulation
NRZ
Stromverbrauch
< 1 W
Sendertyp
FP
Empfängertyp
PIN-TIA
TX Power
-9~-3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -21 dBm
BER
1E-12
DOM Unterstützt
Ja
Protokolle
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
MSA
IEEE 802.3
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230804141707k5f3cp.jpg)
Merkmale
1G Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver sind mit einem geringen Stromverbrauch ausgestattet und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet-Anwendungen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalt.
Test des optischen Spektrums
1310nm
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
11
6
0
0
0
Д***н
Russian Federation
12.05.2024
This industrial module is very easy to use. Excellent product for the cost!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0O***y
United States
29.11.2023
We've been using these products for a while now, and each time I am pleased with the experience. We will continue to use these products and would recommend them to everyone.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0H***n
United States
20.11.2023
I had no issues installing and getting these SFPs to work. Excellent product for the cost!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen