Der 1000BASE-SX SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über LC-Duplex SMF- oder MMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Der Hot-Swap-fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Module mit DOM - Cisco Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Industriell
#190894
#190894
15,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-SX-31-I
867 verkauft
17 Bewertungen
22 Fragen
Transceiver Models:
319 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.Juli2024
425 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23.Juli2024
50 im Transit, holen Sie es sich bis 7.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco Kompatibles 1000BASE-SX SFP-Transceiver-Modul (SMF/MMF, 1310 nm, 2 km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP1G-SX-31-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000 Mbps
Anschluss
Duplex LC
Max. Kabelabstand
2 km
Medien
SMF/MMF
Wellenlänge
1310 nm
Modulation
NRZ
Stromverbrauch
< 1 W
Sendertyp
FP
Empfängertyp
PIN-TIA
TX Power
-9~-3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -21 dBm
BER
1E-12
DOM Unterstützt
Ja
Protokolle
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
MSA
IEEE 802.3
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
1G Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver sind mit einem geringen Stromverbrauch ausgestattet und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet-Anwendungen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalt.
Test des optischen Spektrums
1310nm
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (22)Cisco Series (8)Application (4)Matching Cables (2)TP-Link Series (2)Transmission (2)Configuration (1)Humidity (1)Other Compatibility (1)Product Comparison (1)Specification (1)Warranty (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
11
6
0
0
0
Д***н
Russian Federation
12.05.2024
This industrial module is very easy to use. Excellent product for the cost!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0O***y
United States
29.11.2023
We've been using these products for a while now, and each time I am pleased with the experience. We will continue to use these products and would recommend them to everyone.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0H***n
United States
20.11.2023
I had no issues installing and getting these SFPs to work. Excellent product for the cost!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen