Mellanox Kompatibler 1000BASE-SX SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über LC-Duplex SMF- oder MMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Der Hot-Swap-fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
![SFP Transceiver Module mit DOM - Mellanox Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804111428kuojki.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Module mit DOM - Mellanox Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111428kuojki.jpg)
![SFP Transceiver Module mit DOM - Mellanox Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111424ddw08q.jpg)
![SFP Transceiver Module mit DOM - Mellanox Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111227684bfp.jpg)
![SFP Transceiver Module mit DOM - Mellanox Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804170812qfrl9y.jpg)
![SFP Transceiver Module mit DOM - Mellanox Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080411121935m13a.jpg)
SFP Transceiver Module mit DOM - Mellanox Kompatibel 1000BASE-SX 1310nm 2km Duplex LC MMF
Neu #190892
Neu #190892
15,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-SX-31
14 verkauft
45 Bewertungen
0 Frage
1178 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 12.Juli2024
508 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox Kompatibles 1000BASE-SX SFP-Transceiver-Modul (SMF/MMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP1G-SX-31
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000 Mbps
Anschluss
Duplex LC
Max. Kabelabstand
2 km
Medien
SMF/MMF
Wellenlänge
1310 nm
Modulation
NRZ
Stromverbrauch
< 1 W
Sendertyp
FP
Empfängertyp
PIN-TIA
TX Power
-9~-3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -21 dBm
BER
1E-12
DOM Unterstützt
Ja
Protokolle
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
MSA
IEEE 802.3
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230804141707k5f3cp.jpg)
Merkmale
1G Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver sind mit einem geringen Stromverbrauch ausgestattet und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet-Anwendungen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalt.
Test des optischen Spektrums
1310nm
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
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
45
0
0
0
0
C***s
Australia
04.07.2024
Parts came quickly and well packaged
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0W***n
Mexico
06.12.2023
Fully compatible and without any incident.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0F***n
Denmark
07.12.2022
The module works with no issues , my application for them are a bit different as they are used in my high-end setup used in streaming music .
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen