Das aktive optische SFP28-Kabel ist eine direkt angeschlossene Glasfaser mit SFP28-Anschlüssen und wird über Multimode-Glasfaser (MMF) betrieben. Dieses AOC entspricht den SFF-8432 SFP28 MSA-Standards. Es bietet eine kostengünstige Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 25-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von S28-AOxxx-I in SFP-25G-AOxxx-I geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 25G SFP28 Industrial Active Optical Cable
#190770
#190770
121,38 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25G-AOxxx-I
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
25G SFP28 AOC (Angepasste Länge, SFP28 zu SFP28)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen