Das QSFP-100G-LB Loopback-Modul ist ein 100 Gbps Quad Small Form Factor Pluggable QSFP28 Loopback-Modul zum Testen von QSFP28-Transceiver-Ports auf Host-/Systemplatinen. Durch den Ersatz eines voll funktionsfähigen QSFP28-Transceivers bietet der elektrische Loopback eine kostengünstige Methode zum Testen von QSFP28-Ports.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von QSFP-LOOP-100G in QSFP-LOOP-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Brocade Kompatibles 100G QSFP28 Passives Loopback-Testmodul
#190731
#190731
53,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LOOP-100G
0 verkauft
6 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
165 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocade Kompatibles 100G QSFP28 Passives Loopback-Testmodul
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LOOP-100G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
112Gbps
Dämpfung
0dB
Stromverbrauch
0W
DDM/DOM
Unterstützt
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA-konform,SONET, SDH, Gigabit Ethernet, Fiber Channel
Anwendung
QSFP28 Port Testing, Board Level System Testing
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G QSFP28 Loopback-Modul für Tests
Dieses flache passive QSFP28-100G-Loopback-Kabel weist typische Einfügungsdämpfungseigenschaften von nur 0dB auf und verbraucht während des Testprozesses nicht mehr als 0,0 Watt Strom.
Stromverbrauch
0W
Dämpfung
0dB
Max. Datenrate
112 Gbps
Einfachere und effizientere Port-Tests
Im Vergleich zu herkömmlichen Loopback-Tests, bei denen die Module mit Jumpern verbunden werden, sind Loopback-Module bei Port-Tests einfacher und effizienter. Sie können den Betriebsstatus der Ports durch einfaches Einstecken des Switches überprüfen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
B***d
United States
13.12.2023
This module works as advertised; it was shown as a supported on my Cisco switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0F***s
United States
06.10.2023
I have purchased approximately 30 of these over the last year and they have worked flawlessly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***e
United States
20.11.2022
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account – I plan to continue ordering cables, jumpers and modules when needed.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen