The next step up from standard Cat5e cable, Cat6 is a "4 twisted pairs" network cable used for 1000Base-T Ethernet applications up to 550MHz, can also provide at speed of 10G rate with up to 37 meters transmission distance. This cable is perfect to all your advanced networking installations.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz
#190459
#190459
97,58 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: BC-C6UTP
0 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Länge:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Stranded
Gauge:
Shielding Type
Kabelmantel:
PVC CM
Farbe:
Blau
Vorbestellung, Versand bis 2. Dezember. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
150,00 € per UPS Express Saver®
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Cat6 Bulk Ethernet Network Cable UTP, Solid, PVC CMR, 23AWG
Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Abschirmungstyp
UTP
Kabelmantel
PVC CM/PVC CMR/PVC CMP
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenz-Bandbreite
550MHz
Datenraten-Unterstützung
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
23/24
Leitertyp
Reiner Kupferdraht
Leiterdurchmesser (mm)
0.600 ± 0.005/0.565 ± 0.005
Cable Outer Diameter (mm)
5.90 ± 0.40/6.20 ± 0.40
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
26.4
Kabelfarbe
Blau/Schwarz/Grün/Weiß/Gelb Rot/Grau/Orange/Violett/Pink
Standard
ISO/IEC 11801, NSI/TIA-568.2-D
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (-14 bis 122°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Patch Cables Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
Get Your Building Wired Up
Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.
Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Up to 550MHz and Ensures Compatibility with 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet
This cable speeds up to 550 MHz and complies with PoE++ standard, widely compatible with 10/100/1000-T and 10G-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen