Cat5e-Kabel ist ein „Twisted Pair“-Netzwerkkabel, das für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 350 MHz Bandbreite verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittene Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite als normal erforderlich ist.
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/123963.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123963.main.jpg)
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503102059tenhdh.jpg)
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72500.main.jpg)
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72500.E.jpg)
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123963.B.jpg)
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Dieses Bild handelt von C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72500.D.jpg)
Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP)
#190457
#190457
83,30 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C5EFTPPVC
0 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Länge:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Stranded
Gauge:
26AWG
Kabelmantel:
PVC CM
Farbe:
Blau
Vorbestellung, Versand bis 12.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
150,00 € per DHL Express Domestic®
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Kundenspezifisches Cat5e-Ethernet-Massekabel, 350MHz, geschirmt
Spezifikationen
Kabeltyp
Category 5e
Shielding Type
F/UTP
Kabelmantel
PVC CMR/PVC CM
Kabellänge
328.08ft (100m)/1000ft (305m)/1640.42ft (500m)/3280.84ft (1000m)
Referenzbandbreite
350MHz
Unterstützung der Datenrate
10/100/1000Base-T
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
21.6
Kabelfarbe
Blau/Schwarz/Grün/Weiß/Gelb/Rot/Grau/Orange/Violett/Rosa
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (-14 bis 122°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Patch Cables Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210521/162158647660a7722c55fe82.02756389.jpeg.webp)
Merkmale
Get Your Building Wired Up
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230725181958wqcfin.png)
Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.
Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Up to 350MHz and Ensures Compatibility with 10/100/1000-T Ethernet
This cable speeds up to 350 MHz and complies with PoE+ standard, widely compatible with 10/100/1000-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen