Das Loopback-Modul ist ein 25Gbps Quad Small Formfaktor Plug-fähiges SFP28 Loopback-Modul zum Testen von SFP28-Transceiver-Ports auf Host-/Systemplatinen. Durch den Ersatz eines SFP28-Transceivers mit vollem Funktionsumfang bietet der elektrische Loopback eine kostengünstige Methode zum Testen von SFP28-Ports.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Dell Kompatibles 25G SFP28 Passives Loopback-Testmodul
#190389
#190389
33,32 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-LOOP-25G
9 verkauft
4 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
50 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
165 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Kompatibles 25G SFP28 Passives Loopback-Testmodul
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-LOOP-25G
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
28Gbps
Dämpfung
0dB
Stromverbrauch
0W
DDM/DOM
Unterstützt
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA-konform,SONET, SDH, Gigabit Ethernet, Fiber Channel
Anwendung
SFP28 Port Test, Board Level System Test
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivernt Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G SFP28 Loopback-Modul für Tests
Dieses flache passive SFP28 25G-Loopback-Kabel weist typische Einfügungsdämpfungseigenschaften von nur 0 dB auf und verbraucht während des Testprozesses nicht mehr als 0,0 Watt Strom.
Stromverbrauch
0W
Dämpfung
0dB
Maximale Datenrate
28Gbps
Einfachere und effizientere Port-Tests
Im Vergleich zu herkömmlichen Loopback-Tests, bei denen die Module mit Jumpern verbunden werden, sind Loopback-Module bei Port-Tests einfacher und effizienter. Sie können den Betriebsstatus der Ports durch einfaches Einstecken des Switches überprüfen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
J***o
Taiwan, China
28.08.2023
Nice service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***o
Taiwan, China
24.05.2023
Great support!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***f
United States
18.08.2020
Got these loopback modules for our transceiver board-level test. These modules worked great on our switches and the test results had no problems. These modules provided us a cost-effective method for our SFP28 port testing. Quite satisfied!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen