Das Netgear -kompatible SFP28 Industrial Aktiv Optical Kabel is a direct-attach fiber with SFP28 connectors. Dieses AOC entspricht den SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 25-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
HINWEIS: Die FS P/N wurde von S28-AO01-I in SFP-25G-AO01-I geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Extreme Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft)
#189998
#189998
121,38 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25G-AO01-I
3 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Länge:
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25G SFP28 Industrial AOC (01-Meter, SFP28 in SFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-25G-AO01-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78125Gbps
Wellenläng
850nm
Kabeltyp
OM3
Mindestbiegeradius
30mm
Kabellänge
1m(3ft)
Stromverbrauch
< 1W
Mantelmaterial
OFNP
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP28 MSA,IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
25G AOC Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Einsatz in der Spine-Leaf-Architektur, Erzielung größerer Netzwerkskalen
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen