FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-25G-AO25-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-AO25-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-AO25-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-AO25-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-AO25-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-AO25-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-AO25-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-AO25-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-AO25-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-AO25-I.

Cisco Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft)

#189958
#189958

< 1W 30mm Industrial Fiber

149,94 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25G-AO25-I
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 11. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

25G SFP28 Industrial AOC (25-Meter, SFP28 in SFP28)

Das Cisco -kompatible SFP28 Industrial Aktiv Optical Kabel is a direct-attach fiber with SFP28 connectors. Dieses AOC entspricht den SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 25-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
HINWEIS: Die FS P/N wurde von S28-AO25-I in SFP-25G-AO25-I geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
SFP-25G-AO25-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78125Gbps
Wellenläng
850nm
Kabeltyp
OM3
Mindestbiegeradius
30mm
Kabellänge
25m(82ft)
Stromverbrauch
< 1W
Mantelmaterial
OFNP
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP28 MSA,IEEE 802.3by 25GBASE-SR

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G AOC Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Einsatz in der Spine-Leaf-Architektur, Erzielung größerer Netzwerkskalen
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen