![1 x 4 PLC Fiber Splitter, Standard FHD® Cassette LC/APC, Singlemode Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240617171543qws734.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![1 x 4 PLC Fiber Splitter, Standard FHD® Cassette LC/APC, Singlemode Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617171543qws734.jpg)
![1 x 4 PLC Fiber Splitter, Standard FHD® Cassette LC/APC, Singlemode Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617171543zunjpe.jpg)
![1 x 4 PLC Fiber Splitter, Standard FHD® Cassette LC/APC, Singlemode Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617171543heihts.jpg)
![1 x 4 PLC Fiber Splitter, Standard FHD® Cassette LC/APC, Singlemode Dieses Bild handelt von 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024061717154343f17o.jpg)
![1 x 4 PLC Fiber Splitter, Standard FHD® Cassette LC/APC, Singlemode Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310211440135ydzdi.jpg)
1 x 4 PLC Fiber Splitter, Standard FHD® Cassette LC/APC, Singlemode
#189501
#189501
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-PLC1x41LCA
19 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Models:
80 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Paketstil
FHD® Box
Konfigurationstyp
1x 4
Faserklasse
G.657A1
Faser-Modus
Singlemode
Steckertyp
LC/APC
Split Ratio
50/50
Einfügungsdämpfung
≤ 7.4dB
Rückflussdämpfung
≥ 55dB
Verlust Gleichmäßigkeit
≤ 0.6dB
Richtwirkung
≥ 55dB
Polarisationsabhängiger Verlust
≤ 0.2dB
Temperaturabhängiger Verlust
≤ 0.5dB
Wellenlängenabhängiger Verlust
≤ 0.3dB
Betriebswellenlänge
1260~1650nm
Abmessungen (HxWxD)
1.38"x4.29"x4.65" (35x109x118mm)
Temperatur
Betrieb -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Lagerung -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Lagerung -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen