FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO10-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO10-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO10-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO10-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO10-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO10-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO10-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO10-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO10-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO10-I.

10G SFP+ Industrielles aktives optisches Kabel (AOC) for FS Switches, 10m (33ft)

#189221
#189221

≤ 1W 30mm Industrial Fiber

80,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-AO10-I
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 23. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

FS kompatibles 10G SFP+ Industrial AOC (10-Meter, SFP+ zu SFP+)

Das FS Compatible SFP+ Industrial Aktiv Optical Kabels sind direkt angeschlossene Glasfaserbaugruppen mit SFP+-Steckern und werden über Multimode-Glasfasern (MMF) betrieben. Dieses AOC ist SFF-8431 MSA-konform. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 10-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.

HINWEIS: Die FS P/N wurde von SFPP-AO10-I in SFP-10G-AO10-I geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
SFPP10-AO10-I
Hersteller
FS
Steckertyp
SFP+ auf SFP+
Max. Versorgungsspannung
3.45 V
Mindestbiegeradius
30mm
Kabellänge
1~300m@OM3 MMF
Wellenlänge
850nm
Eingebautes CDR
NEIN
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Modulation
NRZ
Bitfehlerrate
1E-12
Mantelmaterial
OFNP
Eingebautes FEC
NEIN
Protokolle
SFF-8431,10GBASE Ethernet, Fibre Channel
Betriebstemperatur
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver mit niedrigem Stromverbrauch von 1 W, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Zentrale Wellenlänge
850nm
850nm
Minimaler Biegeradius
30mm
7.5mm
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
Steckertyp
SFP+ auf SFP+
SFP+ auf SFP+
Kabelabstand (Max.)
1~300m@OM3 MMF
1~300m@OM3 MMF
Modulation
NRZ
NRZ
Bitfehlerrate
1E-12
1E-15
Betriebstemperatur
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel
SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel
Anwendung
10 Gigabit Industrielles Ethernet
10 Gigabit Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen