Das HPE Aruba kompatible QSFP 28-auf-4x25G-SFP28-Breakout-Kabel arbeitet über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards QSFP 28 und SFP28 MSA konform. Er bietet eine Verbindung von einem 100G QSFP 28-Port auf der einen Seite und vier 25G SFP28-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HPE Aruba Kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP37 Breakout Actives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft)
#187056
#187056
305,83 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-4SAO30
10 verkauft
17 Bewertungen
0 Frage
Length:
4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba Kompatibles 100G QSFP 28 auf 4x25G SFP28 AOC Kabel(30 -Meter, QSFP 28 auf SFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-100G-4SAO30
Herstellername
FS.COM
Steker Typ
QSFP28 zu SFP28
Max. Datenrate
100 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
30 mm
Kabellänge
30 m (98 Fuß)
Fasertyp
OM3
Mantelmaterial
OFNP
Wellenlänge
850 nm
Stromverbrauch
100 G: <2,2 W
25 G: <0,8 W
25 G: <0,8 W
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
QSFP28 MSA, SFP28 MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Niedriger Stromverbrauch zum Energiesparen
Direktanschlusskupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 100-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-100G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Cable Type | Active Optical Cable | Active Optical Cable | Active Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper |
Data Rate | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G |
Connector Type | QSFP28 to SFP28 | QSFP28 to QSFP28 | QSFP28 to SFP28 | QSFP28 to QSFP28 | QSFP28 to SFP28 |
Power Consumption | <2.2W | <1.65W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Cable Length | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Wire AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Minimum Bend Radius | 30mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Media | Optic Fiber | Optic Fiber | Copper | Copper | Copper |
Jacket Material | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
17
0
0
0
0
R***e
United States
15.01.2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***s
Canada
04.10.2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***t
Canada
04.04.2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen