FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.

SFP Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 1000BASE-BX-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 160km Simplex LC SMF Industriell

#186824
#186824

Macom ≤1W BIDI Industrial Simplex LC SMF

117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-GE-BX160-I
1 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 4. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C Kompatibles 1000BASE-BX SFP-Transceiver-Modul (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 160km, LC, DOM)

Der H3C kompatible SFP-Transceiver bietet bis zu 160 km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1550nm-TX/1490nm-RX-Wellenlängen über LC-Simplex-Anschlüsse. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Der SFP-GE-BX160-l Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.

Spezifikationen
Teilenummer
SFP-GE-BX160-l
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1.25Gb/s
Wellenlänge
1550nm-TX/1490nm-RX
Max. Kabelabstand
160km
Anschluss
Simplex LC
Optische Komponenten
DFB+APD
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
TX Power
1-6dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -33dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP MSA
SFF-8472

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren

Die BIDI SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit einer einzigen Faser.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
1550nm-TX/1490nm-RX
Augenmustertest
Maskenrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40 to 85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

C***s

Japan

06.07.2023
5.0
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0

B***d

Singapore

06.07.2022
5.0
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen