The SFP Transceiver bietet bis zu 160 km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1490nm-TX/1550nm-RX-Wellenlängen über LC-Simplex-Anschlüsse. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230607115648vrxvld.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230607115648vrxvld.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230607115643p4iios.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112727j0vc9e.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112729tla835.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112732fx73gk.jpg)
SFP Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF
#186807
#186807
105,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-GE-BX160
0 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Betriebstemperatur:
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Vorbestellung, Versand bis 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
1000BASE-BX SFP Transceiver Modul (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 160km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-GE-BX160
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1.25Gb/s
Wellenlänge
1490nm-TX/1550nm-RX
Max. Kabelabstand
160km
Anschluss
Simplex LC
Optische Komponenten
DFB+APD
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
TX Power
1-6dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -33dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230607145123petebr.jpg)
Merkmale
Transceiver-Anpassung für volle Kompatibilität
Konfiguration mit FS BOX oder Coding Board und Testen in der jeweiligen Switch-Umgebung für leistungsstarke Interoperabilität.
Kundenspezifische kompatible Marken
100% in Host-Geräten getestet
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener Online-Etikettendienst
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um die Annahme, Lagerung und Bereitstellung zu erleichtern.
Angaben zum Etikett ausfüllen
Markenlogo, P/N, S/N, Name des Anbieters
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Test des optischen Spektrums
1490nm-TX/1550nm-RX
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0-70°C
Maßgeschneiderte Produkte für Ihre Bedürfnisse
Vielfältige benutzerdefinierte Optionen
Wählt geeignete Optionen für eure Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung qualitativ hochwertiger Produkte durch modernste Prüfeinrichtungen.
Tech-Support
Sie erhalten Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
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
D***e
Canada
06.07.2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0B***y
Canada
14.03.2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen