Das Generic kompatible 800G OSFP Direct Attach Cable arbeitet mit passivem Kupfer, das keine zusätzliche Stromversorgung benötigt, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck Standards. Es ermöglicht die Verbindung eines 800G OSFP-Ports auf der einen Seite und zweier 400G OSFP-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic kompatibles 800G OSFP auf 2x400G OSFP passives Breakout Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
#186727
#186727
260,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-2OPC01
9 verkauft
8 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic kompatibles 800G OSFP auf 2x400G OSFP passives Breakout DAC Twinax Kabel (1 Meter, Passiv, OSFP auf 2x OSFP, 28AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
OSFP800-2OPC01
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
800G OSFP (gerippte Oberseite) bis 2× 400G
OSFP (Rippenoberseite)
OSFP (Rippenoberseite)
Maximale Datenrate
800 Gbit/s
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Minimaler Biegeradius
40,5 mm
Stromverbrauch
≤ 0,1 W
Kabellänge
1 m (3 Fuß)
Draht AWG
28AWG
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Protokolle
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulationsformat
PAM4
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
8
0
0
0
0
S***a
United States
04.12.2023
Five Stars!!!! Many thanks for assisting us in getting this order done. The customer service in FS is fantastic.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0L***a
United States
10.09.2023
FS offers us so many choices of 800G DAC cables, different colors, form factors, lengths, even breakout cables.... They just have all we need!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***o
Canada
09.09.2023
Just needed some DAC cables to connect our equipment.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen