FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC-10PK.

8ft (2.4m) Cat6 Snagless Shielded (SFTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Blue, 10pcs/pack

#186206
#186206

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

49,98 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6SFTPSGPVC-10PK
7 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.Juli2024
10 im Transit, holen Sie es sich bis 20.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6 Snagless Shielded (SFTP) Ethernet Network Patch Cable, 26AWG, 1000Base-T

Cat6 network patch cable is the cost-effective solution for indoor data center applications, supporting up to 1000BASE-T within 100m and 10 Gigabit Ethernet over the limited distance specified in the industry. And it is fully backward compatible with all the previous categories.

The FS Cat6 patch cables conductor apply Pure Bare Copper with high electrical conductivity and low signal transmission attenuation. The sheath material is new environmentally friendly material PVC CM, which is durable, flame-retardant, resistant to bending.

Specifications
Cable Type
Cat6 Snagless
Shielding Type
Shielded (SFTP)
Cable Jacket
PVC CM (Round)
Length
6in (0.15m) (Including Plugs)
Conductor Material
Pure Bare Copper
Conductor Type
Stranded
Data Rate Support
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.2 ± 0.3
Max Transmission Distance
100m
Twisted Pairs
4 Pairs
Wire Scheme
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
550MHz Stable Transmission
550MHz Maxdimum Frequency and 1000-T Ethemnet speod allow more relable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

Modular plug enhances the stability of the network connection.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen