FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC-10PK.
01:24
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGSPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

6in (0.15m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Black, 10pcs/pack

#186130
#186130

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

28,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPSGSPVC-10PK
47 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
52 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 1. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6 Snagless Booted Unshielded (UTP) Slim Ethernet Network Patch Cable, 28AWG, 1/10G Base-T

The Cat6 slim patch cable is the perfect solution for high density datacenter applications. Smaller patch lead size helps alleviate congestion as well as improving airflow with in the racks. Snagless boot prevents unwanted cable snags during installation and provides extra strain relief.

Specifications
Cable Type
Cat6 Slim Snagless
Shielding Type
Unshielded (UTP)
Cable Jacket
PVC CM (Round)
Length
6in (0.15m) (Including Plugs)
Conductor Material
Pure Bare Copper
Conductor Type
Stranded
Data Rate Support
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Gauge (AWG)
28 (7/0.12mm)
Cable Outer Diameter (mm)
3.8 ± 0.2
Plug /Jack Compatibility
RJ45
Twisted Pairs
4 Pairs
Wire Scheme
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
550MHz Stable Transmission
550MHz Maxdimum Frequency and 1000-T Ethemnet speod allow more relable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

Modular plug enhances the stability of the network connection.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Save Cabinet Space and Facilitate Airflow Movement in Data Center
Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Application (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen