Das HPE Aruba-kompatible 100GBASE-CWDM4 QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dank des separaten BOX+FPC+PCBA-Designs bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE802.3bm-Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und auch 5G-Funknetzwerken, und ist sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.
HINWEIS: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-IR4-100G-I in QSFP-CWDM4-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von AR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024012519430159d7sh.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von AR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024012519430159d7sh.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von AR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401251943013xld1i.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101309461254afrh.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von AR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125194301tob7bc.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210130946121yy1zc.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriell Duplex LC SMF
#185647
#185647
498,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
0 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Types:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba-kompatibles 100GBASE-CWDM4 QSFP28 optisches Transceivermodul (Industrie, SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-CWDM4-100G-I
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
maximale Datenrate
103,1 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
L1 1291 nm (1284,5–1297,5 nm)
L2 1311 nm (1304,5–1317,5 nm)
L3 1331 nm (1324,5–1337,5 nm)]
L1 1291 nm (1284,5–1297,5 nm)
L2 1311 nm (1304,5–1317,5 nm)
L3 1331 nm (1324,5–1337,5 nm)]
Maximale Kabelentfernung
2 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,5 ~ 6,5 dBm
RX-Leistung
-11,5 ~ 3,5 dBm
Stromverbrauch
9 dB
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
Stromverbrauch
< 4,5 W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Kerngröße
9um/125um
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
Protokolle
QSFP28 MSA, CWDM4 MSA, IEEE802.3bm, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittlerwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Kabel Typ | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Sendertyp | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Verpackungstechnologie | COB-Verpackung | COB-Verpackung | / | BOX-Verpackung |
Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
1***5
12345
26.03.2023
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***r
Germany
11.02.2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***o
Australia
20.02.2022
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Delivery was timely and also well shepherded.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen