QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 20 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nmTx/1280nmRx über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen, z. B. 100G-Ethernet-, Rechenzentrums- und SpeichernetzwerkAnwendungen
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX20 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230529144652p5uf2c.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX20 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/images/202309151803302ckhhe.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX20 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652p5uf2c.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX20 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652bmfsnv.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX20 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652iu2o9u.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX20 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652sfqhms.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX20 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652tbkwwi.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX20 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF
#185645
#185645
2.734,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
18 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
Transceiver Type:
7 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba kompatibles 100GBASE-BX20 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP28-100G-BX20
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.1Gbps
Wellenlänge
1310nm-TX/1280nm-RX
Max. Kabelabstand
20km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Mindestleistung des Empfängers
-14.5dBm
Max Leistungsbudget
13dB
Empfängerüberlastung
4.5dBm
Stromverbrauch
≤5W
Extinktionsverhältnis
>4dB
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C
Protokolle
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108175121o79lle.jpg)
Merkmale
100G Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver ist mit seinem geringen Stromverbrauch von 5 W, seiner hohen Dichte und seiner hohen Geschwindigkeit ein beliebter Weg, um schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117185807zoqklj.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Mittlere Wellenlänge | 1280 nm/1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Anschluss | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 20 km | 20 km | 20 km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperaturbereich | -20 bis 85 °C (EXT) | 0 bis 70 °C | -40 bis 85 °C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
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
Е***а
Russian Federation
18.04.2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen