FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von ge.
 Dieses Bild handelt von ge.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von ge.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von ge.
 Dieses Bild handelt von ge.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von ge.
 Dieses Bild handelt von 1.

QSFP-DD Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 200GBASE-2SR4 850nm 100m MTP/MPO-24 MMF

Bestseller #185400
Bestseller #185400

Macom Sony VCSEL ≤4.5W 2× 100G-SR4 MTP-24 MMF

629,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR4-2x100G
39 verkauft
12 Bewertungen
4 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 15.Oktober2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generisch kompatibles optisches 200GBASE-2SR4 QSFP-DD-Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO-24, DOM)

Der generisch kompatible QSFP-DD-Transceiver unterstützt bis zu 100 m Verbindungslängen über Multimode-Glasfaser (MMF) über MTP/MPO -24 Anschlüsse.
Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3bm und QSFP-DD MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 2×100GBASE-SR4 Ethernet, Rechenzentren und Switch- und Router-Verbindungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFPDD-2SR4-200G in QDD-SR4-2x100G geändert, das Produkt jedoch das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QDD-SR4-2x100G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
Wellenlänge
850nm
Max. Kabelabstand
100m
Anschluss
MTP/MPO-24
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.3dBm
Leistungsbudget
1.9dB
Empfängerüberlastung
3.4dBm
Stromverbrauch
≤4.5W
Extinktionsrate
>2dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Eingebautes FEC
Nein
Protokolle
IEEE 802.3bm, QSFP-DD MSA Compliant, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre
*Der QDD-SR4-2x100G Transceiver muss mit einem 24 Fiber MTP Trunk Kabel mit spezieller Adernfolge verwendet werden, die Sie bei Ihrem AM bis anpassen können.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Zentrale Wellenlänge
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Anschluss
MTP/MPO-24
MTP/MPO-12 UPC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelabstand (Max.)
100m
70m@OM3/100m@OM4
2km
10km
Kabeltyp
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Macom
Inphi
Oclaro
Inphi
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Anwendung
2×100GBASE-SR4 Ethernet, Rechenzentren, Switch- und Router-Verbindungen
200G Ethernet, Rechenzentren Zusammenschaltung, Hochleistungsrechnen
200G Ethernet, Rechenzentrum, Cloud-Netzwerke
200G Ethernet, Rechenzentrum, 5G-Backhaul
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Breakout Cables (1)Connectors (1)Modulation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
12
0
0
0
0

R***k

United States

20.12.2023
5.0
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***d

United States

15.11.2023
5.0
I'm sure we will need more items in the near future, I will urge the engineers to shop FS for any future requirements.
I was very impressed on how quickly this order shipped and the level of service that we have received.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

R***f

United States

12.10.2023
5.0
My order arrived today and I'm very happy with everything - especially your friendly and professional service which is appreciated. I'm impressed with the quality of the cables and I'll be sure to check out FS in future for any other parts or equipment.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen