Das 400GBASE-XDR4-Modul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 2 km über parallele Singlemode-Faser. Er ist konform mit den Standards QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface und 400GAUI-4.
Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP112 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 400GBASE-XDR4 PAM4 1310nm 2km MTP/MPO-12 SMF
#184798
#184798
1.663,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP112-XDR4-400G
9 verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 12. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic kompatibles 400GBASE-XDR4 QSFP112 Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-12, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP112-XDR4-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP112
maximale Datenrate
425 Gbit/s (4 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
maximale Kabelentfernung
2 km
Stecker
MTP/MPO. 12 (APC)
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,4~4dBm
RX-Leistung
-4,5~5,5dBm
Stromverbrauch
4dB
Modulation
4x 106,25G PAM4
Stromverbrauch
≤10W
Auslöschungsverhältnis
>3,5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
Nein
Kerngröße
9μm
Verpackungstechnologie
COC
Protokolle
IIEEE 802.3bs, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Marvell 6nm Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Marvell 6nm Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400Gbps
Hohe Bandbreite
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-12 | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 4x 106.25G PAM4 | 425Gbps (4x106.25Gb/s) | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Marvell DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Sendertyp | EML | CWDM EML | CWDM EML | EML |
Verpackungstechnik | COC | COC | COB | COB |
Protokolle | QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs | QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)Chipset (1)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
L***k
Canada
30.05.2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0B***a
Senegal
27.04.2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen