Das 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 optisches Transceiver-Modul ist für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km über Single-Mode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt.. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip zur Umwandlung der elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G Ethernet, 400G-zu-100G-Breakout-Anwendungen
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131110145xtd3il.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915182137a64psm.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131110145xtd3il.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131110150vpbcq7.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510114652mpu0nm.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131110157uaeumj.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510114652dauc5c.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF
#184585
#184585
474,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR-100G
4 verkauft
6 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Type:
215 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
184 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocade kompatibles 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LR-100G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbps (4x 25,78 Gbps)
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
-1,4~4,5 dBm
Mindestleistung des Empfängers
-7,7 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Empfängerüberlastung
4,5 dBm
Stromverbrauch
≤4,5 W
Extinktionsverhältnis
>3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebautes CDR
Eingebautes FEC
Ja (KP4)
Protokolle
100G Lambda MSA 100G-LR Spezifikation konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221104154839927vma.jpg)
Merkmale
Aktualisiert Ihr Netzwerk standortweise
Aktualisiert nur einen Standort auf 400G-Ausrüstung und verbinden Sie ihn trotzdem mit den vorhandenen 100G-Standorten.
Weniger als 4,5 W Leistungsaufnahme zur Energieeinsparung
Der integrierte Broadcom DSP-Chip, der 100G Single-Lambda-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 100G-Anwendungen.
Broadcom DSP Chip
Stabile Übertragung
≤4.5W
Geringer Stromverbrauch
53G EML Laser
Produktionssicherung
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231005161712yab4jg.jpg)
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Die FS BOX bietet Flexibilität bei den Lagerkosten, indem sie den Transceiver für den Einsatz mit verschiedenen Marken konfiguriert.
Mittelwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 10 km (mit Host FEC) | 10 km (mit Host FEC) | 10 km (mit Host FEC) | 10 km (mit Host FEC) | 10 km (mit Host FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB-Verpackung (Chip on Board) | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Solutions (3)Parameter (2)Compatibility (1)Specification (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
F***d
United Kingdom
10.08.2020
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 18
Kommentar 0H***k
Australia
28.06.2020
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0H***e
United States
21.05.2020
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 14
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen