Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen Duplex-LC-Anschluss ausgelegt. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip zur Umwandlung der 4x25G NRZ-elektrischen Signale in ein 1x100G PAM-4 optisches Signal. Dieser Transceiver ist mit dem QSFP28 MSA-, IEEE 802.3cd- und 100G Lambda MSA-Standard kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Dank dieser Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G Ethernet, 400G bis 100G Breakout-Anwendungen
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP28-FR-100G in QSFP-FR-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240130150753schhty.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130150753schhty.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130150748srwe9n.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510113900718hvi.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130150742ebepd7.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510113900xso34v.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1310nm 2km Duplex LC SMF
#184584
#184584
403,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G
0 verkauft
7 Bewertungen
1 Frage
Transceiver Type:
9 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
H3C-kompatibles 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
H3C kompatibles 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optisches Transceiver-Modul ist für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Single-Mode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip zur Umwandlung der elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G Ethernet, 400G-zu-100G-Breakout-Anwendungen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittlerwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 2km (mit Host FEC) | 2km (mit Host FEC) | 2km (mit Host FEC) | 2km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB |
Chip | Broadcom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Specification (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
7
0
0
0
0
B***t
United States
26.05.2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0J***n
United States
28.04.2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0M***a
Australia
23.03.2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen