FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
01:05
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel Kompatibel 100GBASE-DR Single Lambda 1310nm 500m Duplex LC SMF

#184578
#184578

Broadcom ≤4W Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

355,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-DR-100G
17 verkauft
27 Bewertungen
6 Fragen
318 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 12.Juli2024
543 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Intel SPTSLP2SLCDF-kompatibles 100GBASE-DR Single Lambda QSFP PAM4 optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 500 m, LC, DOM)

Das optische 100GBASE-DR-Single-Lambda-QSFP-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 500 m über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip, um die elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal umzuwandeln. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, 100G-Ethernet und 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-DR-100G in QSFP-DR-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
SPTSLP2SLCDF
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
500m
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-2,9 ~ 4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-5,9 dBm
Leistungsbudget
3 dB
Empfängerüberlastung
4 dBm
Stromverbrauch
≤ 4 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
unterstützt
kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt und Datenwiederherstellung). )
TX & RX Eingebautes CDR
Eingebautes FEC
Ja (KP4)
Protokolle
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Spezifikationskonform
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisiert Ihr Netzwerk standortweise
Aktualisiert nur einen Standort auf 400G-Ausrüstung und verbinden Sie ihn trotzdem mit den vorhandenen 100G-Standorten.
Weniger als 4W Stromverbrauch für Energieeinsparung
Der integrierte Broadcom DSP-Chip, der 100G Single-Lambda-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 100G-Anwendungen.
Broadcom DSP Chip
Stabile Übertragung
≤4W
Geringer Stromverbrauch
53G EML Laser
Produktionssicherung
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust &CRC
Temperaturtest
0-70°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Die FS BOX bietet Flexibilität bei den Lagerkosten, indem sie den Transceiver für den Einsatz mit verschiedenen Marken konfiguriert.
Mittenwellenlänge
1310 nm
1310 nm
1310 nm
1310 nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabellänge (max.)
500 m (mit Host FEC)
2 km (mit Host FEC)
10 km (mit Host FEC)
25 km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Sendertyp
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
COB-Verpackung (Chip on Board)
Chip
Broadcom-Chip
Macom-Chip
Broadcom-Chip
Inphi-Chip
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Application (2)Compatibility (1)FS Box (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
27
0
0
0
0

C***o

Canada

15.11.2023
5.0
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 23
Kommentar 0

P***g

United States

14.11.2023
5.0
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 9
Kommentar 0

M***o

United States

09.10.2023
5.0
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen